TPS65265
- 動作入力電圧範囲:4.5V~17V
- 帰還基準電圧:0.6V±1.33%
- 連続出力電流:5A/3A/2A
- 可変クロック周波数:250kHz~2.3MHz
- 外付け同期発振器
- Buck1、Buck2、Buck3 で位相差 120°
- 降圧回路ごとの専用イネーブル・ピン
- 降圧回路ごとの固定 SS 時間 (2.4ms)
- 自動パワーアップ、パワーダウン・シーケンス、および降圧間の可変間隔 (6 つの組み合わせ)
- パルス・スキップ・モード (PSM) と強制連続電流モード (FCCM) をサポート
- 出力電圧パワー・グッド・インジケータと調整可能な遅延時間
- 過熱保護
- 32 ピン VQFN (RHB) 5mm × 5mm パッケージ
TPS65265 には、4.5V~17V の広い入力電圧範囲を持つトリプル同期整流降圧コンバータが組み込まれており、5、9、12、15V のパワー・バスまたはバッテリで動作するほとんどの中間バス電圧に対応できます。コンバータは一定周波数のピーク電流モードで、アプリケーションを簡素化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するオプションを設計者が選択できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗または外部クロックを使用して 250kHz~2.3MHz の範囲内で調整できます。Buck1、Buck2、Buck3 の間で位相差 120°の動作により、入力フィルタの要件が最小化されます。
TPS65265 は、MODE ピンが GND に接続されている場合、パルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、MODE ピンが HIGH に駆動されている場合またはフローティング状態の場合、連続電流モード (FCC) で動作します。PSM モードでは、軽負荷時にスイッチング損失を低減することで高い効率を実現します。FCC モードでは、ノイズ耐性が高まり、RF 干渉が低減されます。
TPS65265 は、5mm × 5mmの薄型パッケージで 32 ピンの熱特性強化型 QFN (RHB) で供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65265 4.5~17V の入力電圧、5A/3A/2A の出力電流、トリプル同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 6月 1日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65265EVM-705 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE | 2013年 1月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65265EVM-705 — TPS65265 PMIC 5A、3A、2A 出力電流評価モジュール
The TPS65265EVM-705 evaluation module facilitates evaluation of the TPS65265. The TPS65265 PMIC is a triple 5A/3A/2A output current, synchronous step-down (buck) converter with an operational range of 4.5 to 17V. The feedback voltage reference for each buck is 0.6V. Each buck is independent with (...)
TPS65265 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
PMP40041 — 4.5V ~ 14V 入力トリプルレール出力 POL のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点