TPS65265EVM-705

TPS65265 PMIC 5A、3A、2A 出力電流評価モジュール

TPS65265EVM-705

購入

概要

The TPS65265EVM-705 evaluation module facilitates evaluation of the TPS65265. The TPS65265 PMIC is a triple 5A/3A/2A output current, synchronous step-down (buck) converter with an operational range of 4.5 to 17V. The feedback voltage reference for each buck is 0.6V. Each buck is independent with dedicated enable and loop compensation. The TPS65265 supports PSM mode and FCC mode. The device supports adjustable Fsw from 2500kHZ to 2.3MHZ, programablef P-GOOD delay time and automatic power up/down functions.

特長
  • Supports 5 V, 12 V and 15 V power bus
  • Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2.3MHz
  • External Synchronization Oscillator
  • 120° out of phase for buck1, buck2, buck3
  • Support Pulse Skipping Mode(PSM) and  Force Continuous Current Mode (FCCM)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65265 4.5~17V 入力電圧、5A/3A/2A 出力電流、トリプル降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65265EVM-705 — TPS65265 PMIC 5A、3A、2A 出力電流評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65265EVM-705 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 11日
証明書 TPS65265EVM-705 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ