JAJSEH9C january 2018 – may 2023 TPS65268-Q1
PRODUCTION DATA
TPS65268-Q1 デバイスにはトリプル同期整流降圧コンバータが組み込まれており、4~8V の広い入力電圧範囲に対応します。コンバータは一定周波数のピーク電流モードで、アプリケーションを簡素化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するオプションを設計者が選択できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.3MHz の範囲で調整できます。BUCK1 と、BUCK2 および BUCK3 とは位相差 180° で動作するため (BUCK2 と BUCK3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。
TPS65268-Q1 デバイスのそれぞれの降圧コンバータは、軽負荷状況では強制連続電流モード (FCCM) で動作して、出力電圧リップルを低減し、負荷過渡応答を改善します。
TPS65268-Q1 デバイスには過電圧、過電流、短絡、過熱保護が搭載されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS65268-Q1 | RHB (VQFN、32) | 5.00mm × 5.00mm |