データシート
TPS65268-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時接合部温度:-40℃~+125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 動作入力電圧範囲 4~8V、最大連続出力電流 3A、2A、2A
- フィードバック基準電圧:0.6V ±1%
- 可変クロック周波数:200kHz~2.3MHz
- 強制連続電流モード (FCCM)
- 外部クロック同期
- 各降圧コンバータに専用のイネーブル・ピンとソフト・スタート・ピン
- 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
- 過熱保護
TPS65268-Q1 デバイスにはトリプル同期整流降圧コンバータが組み込まれており、4~8V の広い入力電圧範囲に対応します。コンバータは一定周波数のピーク電流モードで、アプリケーションを簡素化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するオプションを設計者が選択できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.3MHz の範囲で調整できます。BUCK1 と、BUCK2 および BUCK3 とは位相差 180° で動作するため (BUCK2 と BUCK3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。
TPS65268-Q1 デバイスのそれぞれの降圧コンバータは、軽負荷状況では強制連続電流モード (FCCM) で動作して、出力電圧リップルを低減し、負荷過渡応答を改善します。
TPS65268-Q1 デバイスには過電圧、過電流、短絡、過熱保護が搭載されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65268-Q1 4V~8V、車載用、3A、2A、2A、トリプル、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 5月 18日 |
アプリケーション・ノート | Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 an | 2018年 2月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点