熱的に強化された 4mm × 4mm の VQFN パッケージの TPS65283、TPS65283-1 は、入力電圧 4.5V~18V、出力電流 3.5A/2.5A のフル機能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。このコンバータは、高い効率とハイサイドおよびローサイド MOSFET の内蔵により小型の設計に最適化されています。このデバイスは、電力分配システム用の 1 つの N チャネル MOSFET パワー・スイッチも内蔵しています。このデバイスは、高精度の電流制限と高速な保護応答を必要とする総合的な電力分配ソリューションに利用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS65283 | VQFN (24) | 4.00mm×4.00mm |
TPS65283-1 |