ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS65283-1

アクティブ

4.5V ~ 18V 入力、3.5A/2.5A、Eco-mode搭載、デュアル同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Power good, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 16 Iq (typ) (µA) 500
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Power good, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 16 Iq (typ) (µA) 500
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 降圧型コンバータ
    • 広い入力電圧範囲:4.5~18V
    • 統合型デュアル降圧コンバータ、最大連続電流 3.5A (Buck1)/2.5A (Buck2)
    • 帰還基準電圧:0.6V±1%
    • 可変スイッチング周波数:200kHz~2MHz
    • ソフト・スタート時間 (2.4ms) を内部生成
    • 外部クロックへの同期
    • サイクル単位の電流制限
    • 各コンバータのパワー・グッド・インジケータ
    • 軽負荷時の連続電流モード (TPS65283) またはパルス・スキップ・モード (PSM) (TPS65283-1)
  • 電力分配スイッチ
    • オン抵抗 60mΩ の電力分配スイッチを内蔵
    • 動作入力電圧範囲:2.4~6V
    • 調整可能な電流制限 (最高 2.7A)
    • 1.25A (標準値) で ±10% の電流制限精度
    • 自動復帰機能付きの過電流保護
    • 入力から出力への逆電圧保護
    • 過熱保護
    • 24 リード VQFN (RGE) 4mm × 4mm パッケージ
  • 降圧型コンバータ
    • 広い入力電圧範囲:4.5~18V
    • 統合型デュアル降圧コンバータ、最大連続電流 3.5A (Buck1)/2.5A (Buck2)
    • 帰還基準電圧:0.6V±1%
    • 可変スイッチング周波数:200kHz~2MHz
    • ソフト・スタート時間 (2.4ms) を内部生成
    • 外部クロックへの同期
    • サイクル単位の電流制限
    • 各コンバータのパワー・グッド・インジケータ
    • 軽負荷時の連続電流モード (TPS65283) またはパルス・スキップ・モード (PSM) (TPS65283-1)
  • 電力分配スイッチ
    • オン抵抗 60mΩ の電力分配スイッチを内蔵
    • 動作入力電圧範囲:2.4~6V
    • 調整可能な電流制限 (最高 2.7A)
    • 1.25A (標準値) で ±10% の電流制限精度
    • 自動復帰機能付きの過電流保護
    • 入力から出力への逆電圧保護
    • 過熱保護
    • 24 リード VQFN (RGE) 4mm × 4mm パッケージ


熱的に強化された 4mm × 4mm の VQFN パッケージの TPS65283、TPS65283-1 は、入力電圧 4.5V~18V、出力電流 3.5A/2.5A のフル機能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。このコンバータは、高い効率とハイサイドおよびローサイド MOSFET の内蔵により小型の設計に最適化されています。このデバイスは、電力分配システム用の 1 つの N チャネル MOSFET パワー・スイッチも内蔵しています。このデバイスは、高精度の電流制限と高速な保護応答を必要とする総合的な電力分配ソリューションに利用できます。

独立した 60mΩ の電力分配スイッチは、外付け抵抗を使用してプログラムできる電流制限スレッショルドに出力電流を制限します。1.25A (標準値) で ±10% の電流制限精度を達成できます。過電流および逆電圧条件では、nFAULT 出力が LOW にアサートされます。

DC-DC コンバータの固定周波数ピーク電流モード制御により、補償が簡素化され、過渡応答が最適化されます。サイクル単位の過電流保護とヒカップ・モード動作により、降圧出力の短絡または過負荷条件中の MOSFET の消費電力が制限されます。ダイ温度が熱過負荷スレッショルドを超えると、過熱保護機能によりデバイスはシャットダウンされます。


熱的に強化された 4mm × 4mm の VQFN パッケージの TPS65283、TPS65283-1 は、入力電圧 4.5V~18V、出力電流 3.5A/2.5A のフル機能の同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。このコンバータは、高い効率とハイサイドおよびローサイド MOSFET の内蔵により小型の設計に最適化されています。このデバイスは、電力分配システム用の 1 つの N チャネル MOSFET パワー・スイッチも内蔵しています。このデバイスは、高精度の電流制限と高速な保護応答を必要とする総合的な電力分配ソリューションに利用できます。

独立した 60mΩ の電力分配スイッチは、外付け抵抗を使用してプログラムできる電流制限スレッショルドに出力電流を制限します。1.25A (標準値) で ±10% の電流制限精度を達成できます。過電流および逆電圧条件では、nFAULT 出力が LOW にアサートされます。

DC-DC コンバータの固定周波数ピーク電流モード制御により、補償が簡素化され、過渡応答が最適化されます。サイクル単位の過電流保護とヒカップ・モード動作により、降圧出力の短絡または過負荷条件中の MOSFET の消費電力が制限されます。ダイ温度が熱過負荷スレッショルドを超えると、過熱保護機能によりデバイスはシャットダウンされます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS65283 アクティブ 4.5V ~ 18V 入力、3.5A/2.5A、FCCM モード、デュアル同期整流降圧コンバータ Same functionality, pint-to-pin but PWM mode

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65283、TPS65283-1 入力電圧 4.5V~18V、最大電流 3.5A および 2.5A、電力分配スイッチ搭載のデュアル同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 12月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65283EVM-646 — TPS65283EVM 評価モジュール

The TPS65283EVM-646 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65283. The max DC output current of this EVM is 3.5A and 2.5A. -The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. -It also has EN1, (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ