JAJSIR5C October 2019 – October 2023 TPS65313-Q1
PRODUCTION DATA
VBUCK1 = 3.3 V | VIN = 6 V |
VBUCK2 = 1.8 V | VBUCK1 = 3.3 V |
VBUCK1 = 3.3 V | VIN = 13 V |
VBUCK2 = 1.2 V | VBUCK1 = 3.3 V |
VBUCK2 = 2.3 V | VBUCK1 = 3.3 V |
VBUCK1 = 3.6 V | VIN = 6 V |
VBOOST = 5 V | VBUCK1 = 3.3 V |
VBUCK1 = 3.6 V | VIN = 13 V |
VBUCK2 = 1.8 V | VBUCK1 = 3.3 V |
VBOOST = 5 V | VBUCK1 = 3.3 V |