TPS65313-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- ASIL-C (ISO 26262)/SIL-2 (IEC 61508) に準じたシステム・レベルの機能安全性要件に対応
- 同期整流降圧プリレギュレータ (BUCK1)
- 4V~36V の入力電圧範囲
- 最大 3.1A の出力電流
- 工場で選択可能な出力電圧:3.3V または 3.6V
- 同期整流降圧レギュレータ (BUCK2)
- 固定入力電圧:3.3V または 3.6V
- 最大 2A の出力電流
- 工場で選択可能な出力電圧:1.2V、1.25V、1.8V、または 2.3V
- 同期整流昇圧コンバータ (BOOST)
- 3.3V または 3.6V の固定入力電圧
- 最大 600mA の出力電流
- 5V の出力電圧
- フェーズ・ロック・ループ (PLL)
- 2.2MHz 前後の出力周波数
- SYNC_IN ピンで変調または非変調の外部クロックをサポート
- すべてのレギュレータ用
- ソフトスタート機能
- 独立した電圧監視と診断機能
- 過電流、過負荷 、過電圧、低電圧、熱保護
- ループ補償内蔵
- レギュレータのスイッチング・クロック用に適応型ランダム化スペクトラム拡散 (ARSS) 変調を内蔵
- OFF 状態の静止電流 3µA
- SPI による制御および診断
- 2 つの汎用外部電圧モニタ
- MCU または DSP 用の Q&A ウォッチドッグおよびリセット・スーパバイザを内蔵
- 熱的に強化された 40ピン、0.5mm ピッチの VQFNP パッケージ
TPS65313-Q1 デバイスは電力管理IC (PMIC)で、MCU 制御または DSP 制御の車載用、工業用、機械、または輸送システムの要件を満たしています。このデバイスには一般的に使用される機能が統合されているため、基板面積とシステムのコストを削減するのに役立ちます。
このデバイスには、1 つの VIN 範囲が広い同期整流降圧レギュレータ (BUCK1)、1 つの低電圧 (LV) 降圧レギュレータ (BUCK2)、および VIN 範囲の広い降圧レギュレータ (BUCK1) から給電される 1 つの昇圧コンバータ (BOOST) が搭載されています。このデバイスは、OFF 状態の静止電流が小さいのが特長で、システムが恒久的に電源に接続されている場合、消費電流が減少します。 すべての出力は、過電圧、過負荷、過熱状態から保護されています。
More Information
Functional Safety Information and other information is available. Request now
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65313-Q1VIN範囲の広い車載アプリケーション向けのパワー・マネージメント IC データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 11月 14日 |
ユーザー・ガイド | TPS65313-Q1 Technical Reference Manual | 2020年 3月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS65313-Q1 and TPS65653-Q1 LDO free power solution for AWR1642/AWR1843 | 2020年 1月 27日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65313-EVM User’s Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 9月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | TPS65313-Q1 CISPR-25 EMC Measurement Report | 2018年 3月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS65313-EVM — TPS65313-Q1 高電圧、パワー マネージメント IC の評価基板
TPS65313-Q1 デバイスは安全関連車載アプリケーション向けのパワー マネジメント IC (PMIC) です。 このデバイスは、高電圧バッテリ直結型降圧レギュレータ (HV BUCK1)、低電圧降圧レギュレータ (LV BUCK2)、および 5V 昇圧レギュレータ (BOOST) を内蔵しています。 TPS65313-Q1 デバイスは、独立した電圧モニタ、過熱保護機能、ウォッチドッグ機能、アナログとデジタルの内蔵診断テスト機能など、いくつかの保護機能を内蔵しています。
設計ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFNP (RWG) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。