JAJSIR5C October 2019 – October 2023 TPS65313-Q1
PRODUCTION DATA
TPS65313-Q1 デバイスは電力管理IC (PMIC)で、MCU 制御または DSP 制御の車載用、工業用、機械、または輸送システムの要件を満たしています。このデバイスには一般的に使用される機能が統合されているため、基板面積とシステムのコストを削減するのに役立ちます。™
このデバイスには、1 つの VIN 範囲が広い同期整流降圧レギュレータ (BUCK1)、1 つの低電圧 (LV) 降圧レギュレータ (BUCK2)、および VIN 範囲の広い降圧レギュレータ (BUCK1) から給電される 1 つの昇圧コンバータ (BOOST) が搭載されています。このデバイスは、OFF 状態の静止電流が小さいのが特長で、システムが恒久的に電源に接続されている場合、消費電流が減少します。すべての出力は、過電圧、過負荷、過熱状態から保護されています。