JAJSQM2A October 2023 – October 2024 TPS653860-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | ピン 1 の 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O386003QDCARQ1 | HTSSOP | DCA | 48 | 2500 | 330 | 24.4 | 8.6 | 15.8 | 1.8 | 12 | 24 | 1 |
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS6538600QDCARQ1 | HTSSOP | DCA | 48 | 2500 | 367 | 367 | 45 |
TPS6538600EDCARQ1 | HTSSOP | DCA | 48 | 2500 | 367 | 367 | 45 |