JAJSDU8C March 2016 – February 2019 TPS65916
PRODUCTION DATA.
以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、そのデバイスについて利用可能な最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。
パッケージ | TPS65916 |
---|---|
種類 | VQFN |
サイズ(mm) | 7mm×7mm |
ピッチ(mm) | 0.5 |
ViP (via-in-pad) | なし |
ピン数 | 48 |
厚さ(mm) (ピンを含む最大高さ) | 1 |
湿度感受性レベルの目標 | 260℃でJEDEC MSL3 |
その他 | グリーン、RoHS準拠 |