ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65916

アクティブ

プロセッサ用電力管理ユニット(PMU)

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM57x Regulated outputs (#) 10 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 0 LDO 5 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 7 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, I2C control, Power good, Power sequencing Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0001 Switching frequency (max) (kHz) 2700 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 25 Switching frequency (typ) (kHz) 2200 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM57x Regulated outputs (#) 10 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 0 LDO 5 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 7 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, I2C control, Power good, Power sequencing Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0001 Switching frequency (max) (kHz) 2700 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 25 Switching frequency (typ) (kHz) 2200 Product type Processor and FPGA
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • システム電圧範囲: 3.135V~5.25V
  • 低消費電力
    • オフ・モードで20µA
    • 2つのSMPSがアクティブなスリープ・モードで90µA
  • 5つの降圧型スイッチ・モード電源(SMPS)レギュレータ
    • 出力範囲0.7~3.3V、10または20mVステップ
    • 3.5Aの能力を持つ2つのSMPSレギュレータ、デュアル・フェーズ構成での組み合わせにより7Aを出力可能、差動リモート・センシング付き(出力およびグランド)
    • 3A、2A、1.5Aの能力を持つ、他の3つのSMPSレギュレータ
    • 3.5Aおよび3AのSMPSレギュレータでの、動的電圧スケーリング(DVS)制御および出力電流測定
    • ハードウェアおよびソフトウェア制御の Eco-mode™により最大5mAを供給
    • 短絡保護
    • パワー・グッド通知(電圧および過電流の通知)
    • 内部ソフトスタートによる突入電流の制限
    • 1.7MHz~2.7MHzの外部クロックと同期可能
  • 5つの低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータ
    • 50mVステップで0.9~3.3Vの出力範囲
    • 2つは300mVの能力とバイパス・モード付き
    • 1つは100mAの能力を持ち、50mAまでの低ノイズ性能
    • 他の2つのLDOは200mAの電流能力
    • 短絡保護
  • 8つの入力チャネル(外部2つ)を持つ12ビットのシグマ-デルタ汎用ADC (GPADC)
  • 温度監視と高温警告およびサーマル・シャットダウン
  • 電力シーケンス制御:
    • パワーアップおよびパワーダウンのシーケンスを構成可能(OTP)
    • SLEEPとACTIVEの間の状態遷移シーケンスを構成可能(OTP)
    • 3つのデジタル出力信号をスタートアップ・シーケンスに含めることが可能
  • 制御インターフェイスを選択可能:
    • リソース構成およびDVS制御用の1つのSPI
    • 2つのI2Cインターフェイス:
      • DVS制御専用×1
      • リソース構成およびDVS制御用の汎用I2Cインターフェイス×1
  • OTPビット整合性エラー検出、電源オン・シーケンスおよびRESET_OUT解除の続行/保留オプション付き
  • パッケージ・オプション
    • 7mm×7mmの48ピンVQFN、0.5mmピッチ
  • システム電圧範囲: 3.135V~5.25V
  • 低消費電力
    • オフ・モードで20µA
    • 2つのSMPSがアクティブなスリープ・モードで90µA
  • 5つの降圧型スイッチ・モード電源(SMPS)レギュレータ
    • 出力範囲0.7~3.3V、10または20mVステップ
    • 3.5Aの能力を持つ2つのSMPSレギュレータ、デュアル・フェーズ構成での組み合わせにより7Aを出力可能、差動リモート・センシング付き(出力およびグランド)
    • 3A、2A、1.5Aの能力を持つ、他の3つのSMPSレギュレータ
    • 3.5Aおよび3AのSMPSレギュレータでの、動的電圧スケーリング(DVS)制御および出力電流測定
    • ハードウェアおよびソフトウェア制御の Eco-mode™により最大5mAを供給
    • 短絡保護
    • パワー・グッド通知(電圧および過電流の通知)
    • 内部ソフトスタートによる突入電流の制限
    • 1.7MHz~2.7MHzの外部クロックと同期可能
  • 5つの低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータ
    • 50mVステップで0.9~3.3Vの出力範囲
    • 2つは300mVの能力とバイパス・モード付き
    • 1つは100mAの能力を持ち、50mAまでの低ノイズ性能
    • 他の2つのLDOは200mAの電流能力
    • 短絡保護
  • 8つの入力チャネル(外部2つ)を持つ12ビットのシグマ-デルタ汎用ADC (GPADC)
  • 温度監視と高温警告およびサーマル・シャットダウン
  • 電力シーケンス制御:
    • パワーアップおよびパワーダウンのシーケンスを構成可能(OTP)
    • SLEEPとACTIVEの間の状態遷移シーケンスを構成可能(OTP)
    • 3つのデジタル出力信号をスタートアップ・シーケンスに含めることが可能
  • 制御インターフェイスを選択可能:
    • リソース構成およびDVS制御用の1つのSPI
    • 2つのI2Cインターフェイス:
      • DVS制御専用×1
      • リソース構成およびDVS制御用の汎用I2Cインターフェイス×1
  • OTPビット整合性エラー検出、電源オン・シーケンスおよびRESET_OUT解除の続行/保留オプション付き
  • パッケージ・オプション
    • 7mm×7mmの48ピンVQFN、0.5mmピッチ

TPS65916 PMICには5つの構成可能な降圧型コンバータが内蔵され、プロセッサ・コア、メモリ、I/O、LDOのプリレギュレーションに最大3.5Aの出力電流を供給できます。 降圧型コンバータは内部の2.2MHzクロックに同期しているため、デバイスのEMC性能が向上しています。GPIO_3ピンにより、降圧型コンバータは外部クロックと同期でき、複数のデバイスを同じクロックと同期させることで、システム・レベルのEMC性能が向上します。このデバイスには、低電流または低ノイズのドメインに電力を供給する、5つのLDOも搭載されています。

電源シーケンス・コントローラは1回プログラム可能(OTP)メモリを使用して電源シーケンスを制御し、出力電圧やGPIO構成などのデフォルトの構成も制御します。OTPは出荷時に、ソフトウェアの必要なしにスタートアップを行うようプログラムされます。ほとんどの静的な設定はSPIまたはI2Cによりデフォルトから変更でき、多くの種類のシステムで要求に応じてデバイスを構成できます。たとえば、電圧スケーリング・レジスタはプロセッサの動的な電圧スケーリング要件をサポートするため使用されます。OTPにはビット整合性エラー検出機能も含まれており、エラーが検出された場合には電源オン・シーケンスを停止し、システムが不明な状態で起動することを防止できます。

TPS65916デバイスには、システムの状態を監視するためのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)も含まれています。GPADCには2つの外部チャネルがあり、任意の外部電圧を監視できるほか、内部チャネルで電源電圧、出力電流、ダイの温度を測定でき、プロセッサがシステムの健全性を監視できます。このデバイスにはウォッチドッグ機能があり、ソフトウェアのロックアップを監視できます。また、短絡保護、温度監視、シャットダウン、および電圧が事前定義されたスレッショルドを下回るかどうかを検出するための自動ADC変換などの保護および診断機構が内蔵されています。PMICはこれらのイベントを割り込みハンドラでプロセッサへ通知でき、プロセッサはそれに対する応答動作を実行できます。

TPS65916 PMICには5つの構成可能な降圧型コンバータが内蔵され、プロセッサ・コア、メモリ、I/O、LDOのプリレギュレーションに最大3.5Aの出力電流を供給できます。 降圧型コンバータは内部の2.2MHzクロックに同期しているため、デバイスのEMC性能が向上しています。GPIO_3ピンにより、降圧型コンバータは外部クロックと同期でき、複数のデバイスを同じクロックと同期させることで、システム・レベルのEMC性能が向上します。このデバイスには、低電流または低ノイズのドメインに電力を供給する、5つのLDOも搭載されています。

電源シーケンス・コントローラは1回プログラム可能(OTP)メモリを使用して電源シーケンスを制御し、出力電圧やGPIO構成などのデフォルトの構成も制御します。OTPは出荷時に、ソフトウェアの必要なしにスタートアップを行うようプログラムされます。ほとんどの静的な設定はSPIまたはI2Cによりデフォルトから変更でき、多くの種類のシステムで要求に応じてデバイスを構成できます。たとえば、電圧スケーリング・レジスタはプロセッサの動的な電圧スケーリング要件をサポートするため使用されます。OTPにはビット整合性エラー検出機能も含まれており、エラーが検出された場合には電源オン・シーケンスを停止し、システムが不明な状態で起動することを防止できます。

TPS65916デバイスには、システムの状態を監視するためのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)も含まれています。GPADCには2つの外部チャネルがあり、任意の外部電圧を監視できるほか、内部チャネルで電源電圧、出力電流、ダイの温度を測定でき、プロセッサがシステムの健全性を監視できます。このデバイスにはウォッチドッグ機能があり、ソフトウェアのロックアップを監視できます。また、短絡保護、温度監視、シャットダウン、および電圧が事前定義されたスレッショルドを下回るかどうかを検出するための自動ADC変換などの保護および診断機構が内蔵されています。PMICはこれらのイベントを割り込みハンドラでプロセッサへ通知でき、プロセッサはそれに対する応答動作を実行できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS65917-Q1 アクティブ 車載、3.15V ~ 5.25V、5 個の降圧と 5 個の LDO に対応するパワー マネージメント IC (PMIC) This product is AEQ-100 qualified.
TPS65919-Q1 アクティブ 車載、3.15V ~ 5.25V、4 個の降圧と 4 個の LDO を搭載したパワー マネージメント IC (PMIC) This product is AEQ-100 qualified and has one less buck and LDO.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65916 3.1V~5.2V、5つの降圧コンバータおよび5つのLDO電力管理IC (PMIC) データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 5月 15日
アプリケーション・ノート POR Generation in TPS65903x, TPS65917-Q1, TPS65919-Q1, and TPS65916 Devices (Rev. A) 2018年 9月 21日
アプリケーション・ノート TPS65917 Power Estimation Tool (Rev. B) 2018年 6月 14日
ユーザー・ガイド TPS65916 User's Guide to Power AM570x (Rev. A) 2018年 5月 7日
ユーザー・ガイド TPS65916 User’s Guide to Power AM571x (Rev. D) 2018年 5月 7日
アプリケーション・ノート Guide to Using the GPADC in TPS65903x, TPS65917-Q1, TPS65919-Q1, and TPS65916 de (Rev. A) 2017年 12月 13日
ユーザー・ガイド TPS65916 Register Map (Rev. A) 2017年 4月 11日
技術記事 How to implement remote sense in your PMIC PDF | HTML 2016年 11月 17日
技術記事 Using PMICs to support a wide range of power sequencing requirements PDF | HTML 2016年 11月 1日
アプリケーション・ノート TPS65916 Design Checklist 2016年 8月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65916 EVM User’s Guide 2016年 6月 28日
アプリケーション・ノート Adaptive (Dynamic) Voltage (Frequency) Scaling – Motivation and Implementations 2014年 3月 28日

設計および開発

各種電源ソリューション

TPS65916 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

TPS65916EVM — TPS65916 パワー・マネージメント IC の評価モジュール

The TPS65916 device is an integrated power-management integrated circuit (PMIC) for automotive applications.  The device provides five configurable step-down converters with up to 3.5A of output current for memory, processor core, input/output (I/O), or pre-regulation of LDOs.  TPS65916 (...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-0100 — AM570x 6 層 PCB のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインはシステム・レベルのコスト削減を重視しています。製造コストに影響を及ぼす主な要因は PCB 層の数とビアのドリル・サイズです。AM570x はビア・チャネル・アレイを使用したパッケージに封止されています。これらのチャネルにより、PCB をわずか 6 層で構成可能にすると同時に、100% の信号ブレークアウト(外部取り出し)を実現しています。空間の拡大は信号ブレークアウトやルーティングをサポートするとともに、ビアのためのより小型で高コストのドリルビットを不要にします。さらに、大型のビアは信頼性と電気的特性を向上します。このリファレンス・デザインは TI の (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ