TPS65916EVM
TPS65916 パワー・マネージメント IC の評価モジュール
TPS65916EVM
概要
The TPS65916 device is an integrated power-management integrated circuit (PMIC) for automotive applications. The device provides five configurable step-down converters with up to 3.5A of output current for memory, processor core, input/output (I/O), or pre-regulation of LDOs. TPS65916 also contains 5 LDOs for external use.
特長
- Allows loading of all SMPS outputs
- Allows access to the GPIOs and other logic signals to test functionality
- Optimized layout for stable operation of all SMPS
- Onboard MSP430 to enable communication with the PMIC via a Graphical User Interface (GUI) to allow access to the registers of the PMIC
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65916EVM — TPS65916 パワー・マネージメント IC の評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC670 — TPS65917 EVM GUI
SLVC670 — TPS65917 EVM GUI
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 03 4 2017
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc670 or www.ti.com/lit/xx/slvc670a/slvc670a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC670. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65916 EVM User’s Guide | 2016年 6月 28日 | |||
証明書 | TPS65916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |