JAJSJU6 September 2020 TPS65982DMC
PRODUCTION DATA
TPS65982DMC は、TI の PD コントローラを実装するドック、ハブ、モニタのためのドック管理コントローラです。TPS65982DMC は、システムの PD コントローラのためのファームウェア更新を受け付けることができる USB Low Speed エンドポイントを内蔵しています。このファームウェア更新は、SHA-256 および RSA-3072 認証を使用してセキュアに実行されます。また、このエンドポイントは USB ビルボード機能を備えています。TPS65982DMC は、外部アダプタからシステム電源を制御するために、逆直列接続された NFET のためのドライバを内蔵しています。本 DMC は、アダプタの入力経路とシステムのその他の場所を流れる電流を監視し、管理対象の PD コントローラの電力アドバタイズメントを調整することで、外部アダプタの過負荷を防止します。USB4 システムに組込まれた TPS65982DMC は、上流側ポートの接続状態を監視し下流側ポートの接続状態を更新することで、システム全体のデータの挙動の一貫性を確保します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS65982DMC | NFBGA (96) | 6.00mm × 6.00mm |