TPS65982DMC
- ファームウェアのセキュア・アップデート
- TPS65982DMC とその他の TI PD コントローラを USB Low Speed を介してセキュアに更新
- SHA-256 および RSA-3072
- TI PD コントローラの I2C ブート - 1 つのフラッシュですべてのデバイスに対応
- セキュリティ対策が施されていないファームウェア更新をサポート
- バレル・ジャック入力制御
- 過電圧検出機能を備えた NFET ゲート駆動回路を内蔵
- ソフト・スタート
- スマート電源ポリシー・マネージャ
- ドックのすべての電源を管理 – USB Type-C、USB Type-A、システム電源
- 構成可能なスマート電源ポリシー・マネージャ
- USB4 接続マネージャ
- UFP ホスト接続に基づいて DFP ポートを更新
- PD コントローラを再構成し、適切な接続変更を発行
- システム用の構成可能な GPIO
- NFBGA パッケージ
- 0.5mm ピッチ
- すべてのピンについて、スルーホール・ビア互換
TPS65982DMC は、TI の PD コントローラを実装するドック、ハブ、モニタのためのドック管理コントローラです。TPS65982DMC は、システムの PD コントローラのためのファームウェア更新を受け付けることができる USB Low Speed エンドポイントを内蔵しています。このファームウェア更新は、SHA-256 および RSA-3072 認証を使用してセキュアに実行されます。また、このエンドポイントは USB ビルボード機能を備えています。TPS65982DMC は、外部アダプタからシステム電源を制御するために、逆直列接続された NFET のためのドライバを内蔵しています。本 DMC は、アダプタの入力経路とシステムのその他の場所を流れる電流を監視し、管理対象の PD コントローラの電力アドバタイズメントを調整することで、外部アダプタの過負荷を防止します。USB4 システムに組込まれた TPS65982DMC は、上流側ポートの接続状態を監視し下流側ポートの接続状態を更新することで、システム全体のデータの挙動の一貫性を確保します。
Request more Information
Next Generation High Performance, High Resolution Class-D Amplifier (Analog-In) Available
True Ultra-HD sound quality with a low THD+N <0.005% and a bandwidth of up to 100kHz for output levels up to 175W Stereo / 350W Mono: TPA3251
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZBH) | 96 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。