JAJSHS4B August 2019 – December 2019 TPS66020 , TPS66021
PRODUCTION DATA.
TPS6602x は、5V ソース電力パスと 4V~22V シンク電力パスを内蔵したフル機能のパワー・スイッチ・マルチプレクサです。5V ソース・パスは、選択された電流制限のスレッショルドを出力負荷が上回ったときに定電流モードで動作することで出力電流を安全なレベルに制限します。各電力パスは、過熱および逆電流保護機能をサポートしています。VBUS は、オプションの外付け抵抗分圧器でレベルを設定できる過電圧保護機能を備えています。過電圧保護が不要の場合、OVP 端子を接地することで無効にできます。TPS6602x シリーズは、過電流および過熱状態を示すフォルト・ピンをサポートしています。
また、TPS6602x シリーズは、デッド・バッテリ条件で動作する際にデバイスや他のシステム・コンポーネントに電力を供給するのに便利な高電圧 VBUS LDO レギュレータ (デバイスの種類により 3.3V または 5V) もサポートしています。TPS66020 は 3.3V、TPS66021 は 5V にレギュレートします。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS66020 | WCSP (28) | 1.606mm × 2.806mm |
TPS66021 |