JAJSHV0B August 2019 – December 2019 TPS66120 , TPS66121
PRODUCTION DATA.
TPS6612x には、4V~22V のシンク電力パスが内蔵されています。この電力パスは、過熱および逆電流保護機能をサポートしています。VBUS は、オプションの外付け抵抗分圧器でレベルを設定できる過電圧保護機能を備えています。過電圧保護が不要の場合、OVP 端子を接地することで無効にできます。TPS6612x は過熱状態を示すフォルト・ピンをサポートしています。
また TPS6612x シリーズは、デッド・バッテリ条件で動作する際にデバイスや他のシステム・コンポーネントに電力を供給するのに便利な高電圧 VBUS LDO レギュレータ (デバイスの種類により 3.3V または 5V) もサポートしています。TPS66120 は 3.3V、TPS66121 は 5V にレギュレートします。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS66120 | WCSP (28) | 1.606mm × 2.806mm |
TPS66121 |