TPS66120
- 内蔵の 22mΩ (標準値)、32V 耐圧の NFET 4V~22V シンク・パス、最大 5A
- 内蔵ソフトスタートによる突入電流の制限
- 高電圧 VBUS LDO レギュレータを内蔵 (デバイス・タイプに応じて 3.3V または 5.0V)
- ピンで設定可能な VBUS 過電圧保護
- システム電源および VBUS 低電圧保護
- 過熱保護
- 逆電流保護
- フォルト・ピンによるグリッチ除去されたフォルト通知
- 占有面積の小さい WCSP パッケージ、HDI 不要
TPS6612x には、4V~22V のシンク電力パスが内蔵されています。この電力パスは、過熱および逆電流保護機能をサポートしています。VBUS は、オプションの外付け抵抗分圧器でレベルを設定できる過電圧保護機能を備えています。過電圧保護が不要の場合、OVP 端子を接地することで無効にできます。TPS6612x は過熱状態を示すフォルト・ピンをサポートしています。
また TPS6612x シリーズは、デッド・バッテリ条件で動作する際にデバイスや他のシステム・コンポーネントに電力を供給するのに便利な高電圧 VBUS LDO レギュレータ (デバイスの種類により 3.3V または 5V) もサポートしています。TPS66120 は 3.3V、TPS66121 は 5V にレギュレートします。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6612x VBUS LDO レギュレータ搭載、統合型シンク データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 7月 8日 |
アプリケーション概要 | TPS66X2X - Power Switch Layout Made Easy | PDF | HTML | 2019年 10月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS66020EVM — TPS66020 integrated source and sink power multiplexer evaluation module
TPS66020EVM の設計は、USB Type-C および Power Delivery (PD) アプリケーションを対象にしています。この評価基板は、パワー・オン用のマイクロ USB ポート、Type C USB コネクタ、保護回路、および PD コントローラ・ボードからの制御ピン用ヘッダを搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。