TPS66020EVM
TPS66020 integrated source and sink power multiplexer evaluation module
TPS66020EVM
概要
TPS66020EVM の設計は、USB Type-C および Power Delivery (PD) アプリケーションを対象にしています。この評価基板は、パワー・オン用のマイクロ USB ポート、Type C USB コネクタ、保護回路、および PD コントローラ・ボードからの制御ピン用ヘッダを搭載しています。
特長
- テストと検証用に USB PD コントローラを接続するためのパワー・スイッチ
- VBUS は、外付け抵抗分圧器でレベルを設定できる過電圧保護機能を備えています
- TPS66020 は、内蔵の 5V ソース・パワー・パスと 4V ~ 22Vのシンク・パワー・パスを含むパワー・スイッチ・マルチプレクサを備えています
- 各パワー・パスは、過熱および逆電流保護機能をサポートしています
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS66020EVM — TPS66020 integrated source and sink power multiplexer evaluation module
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS66020 Evaluation Module | 2019年 6月 25日 | |||
証明書 | TPS66020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 14日 |