JAJSFL1C December 2013 – June 2018 TPS709-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
VIN | Input voltage | 2.7 | 30 | V | |
VOUT | Output voltage | 1.2 | 6.5 | V | |
IOUT | Output current | 0 | 150 | mA | |
VEN | Enable voltage | 0 | 6.5 | V | |
CIN | Input capacitor | 1 | µF | ||
COUT | Output capacitor | 2 | 2.2 | 47 | µF |
TJ | Operating junction temperature | –40 | 125 | °C |