JAJSD98 June 2017 TPS715A-NM
PRODUCTION DATA.
総合的に最良の性能を達成するには、回路のすべてのコンポーネントをプリント基板の同じ側で、該当するLDOピン接続に対して実用的な範囲でできる限り近づけて配置してください。入力および出力コンデンサのグランド復帰接続は、可能な限りGNDピンに近く配置し、広いコンポーネント側の銅のプレーンで接続してください。システムの性能に悪影響を与えるため、LDO回路から入力コンデンサ、出力コンデンサ、または分圧抵抗への接続にビアや長い配線を使用しないことを強く推奨します。このグランドおよびレイアウトの方式により誘導性の寄生成分が最小化され、負荷過渡電流の低減、ノイズの最小化、回路の安定性の増大を実現できます。グランドの基準プレーンはPCB自体に埋め込むか、PCBの底面またはコンポーネントの反対側に配置することをお勧めします。この基準プレーンにより、出力電圧の精度が保証され、LDOがノイズから遮断されます。
Figure 21. TPS715A01DRVのレイアウト例
信頼性の高い動作を保証するため、ワーストケースの接合部温度が125℃を超えないようにします。この制約により、任意のアプリケーションにおいてレギュレータが扱える消費電力が制限されます。接合部温度が許容される制限内であることを保証するには、最大許容消費電力PD(max)および実際の消費電力PDを計算し、これがPD(max)以下であることを確認します。
最大消費電力制限は、Equation 4で決定されます。
レギュレータの消費電力は、Equation 5で計算されます。
TPS715A-NMの、より大電力のパッケージ・バージョンが必要な場合は、TPS715A-NMをご覧ください。