TPS715A-NM
- 最大入力電圧24V
- 低い静止電流: 80mAにおいて3.2µA
- あらゆるコンデンサで安定(≥ 0.47µF)
- 80mAの規定電流
- 固定および可変(1.2V~15V)のバージョンを利用可能
- 規定電流制限
- 3mm×3mmおよび2mm×2mmのSONパッケージ
- 規定接合部温度範囲: -40℃~125℃
- MSP430固有の出力電圧については、TPS715xxを参照
TPS715A-NM低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータは、高い入力電圧、低いドロップアウト電圧、低消費電力での動作、小型化されたパッケージが特長です。このデバイスは2.5V~24Vの入力範囲で動作し、任意のコンデンサ(≥ 0.47µF)で安定します。高い最大入力電圧と、非常に優れた消費電力能力との組み合わせにより、このデバイスは産業用および車載用アプリケーションに特に適しています。
PMOSパス素子は、値の低い抵抗として機能します。ドロップアウト電圧は負荷電流が80mA時に標準値670mVと低く、負荷電流に正比例します。低い静止電流(標準値3.2µA)は出力負荷電流の全範囲(0mA~80mA)にわたってほぼ一定です。
TPS715A-NMは、大電力の消費に理想的な3mm×3mmのパッケージ、およびハンドヘルドやウルトラ・ポータブル・アプリケーションに理想的な小型の2mm×2mmのパッケージで供給されます。3mm×3mmのパッケージには、医療イメージング・アプリケーション向けの非磁性パッケージも用意されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS715A-NM 24V高入力電圧、Micropower、80mA LDO電圧レギュレータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 7月 14日 |
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS715AxxEVM | 2004年 11月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS715AXXEVM-065 — TPS715Axx 評価モジュール
UCD3138064AEVM149 — UCD3138064AEVM149 パワー・コンバータ・コントロール・カード評価モジュール
The UCD3138064AEVM149 is an EVM board, functioning as a control card for UCD3138ARGC and UCD3138064ARGC digital power supply applications. The UCD3138064AEVM149 is to be used either as a stand-alone control card to study the UCD3138ARGC and UCD3138064ARGC controller device or as a DPWM controller (...)
PMP4320A — 600W ハーフ・ブリック DC-DC コンバータ、デジタル制御機能付き、テレコム・アプリケーション用 - リファレンス・デザイン
TIDM-PSFB-DCDC — 位相シフト・フル・ブリッジ DC/DC パワー・コンバータのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。