JAJSD98 June 2017 TPS715A-NM
PRODUCTION DATA.
TPS715A-NMを使用する回路の性能の初期評価に役立てるため、評価モジュール(EVM)を利用可能です。TPS715AXXEVM-065評価モジュール(および対応のユーザー・ガイド)は、テキサス・インスツルメンツのWebサイトにある製品フォルダで請求するか、TI eStoreから直接購入できます。
SPICEを使用した回路パフォーマンスのコンピュータによるシミュレーションは、アナログ回路やシステムのパフォーマンスを分析するため多くの場合に有用です。TPS715A-NM用のSPICEモデルは、製品フォルダの「ツールとソフトウェア」から入手できます。
| 製品名 | VOUT |
|---|---|
| TPS715A-NMxxyyyz | xxは公称出力電圧(たとえば、33 = 3.3V、01 = 可変) yyyはパッケージ指定子 zはパッケージ数量 |
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

すべての集積回路は、適切なESD保護方法を用いて、取扱いと保存を行うようにして下さい。
静電気放電はわずかな性能の低下から完全なデバイスの故障に至るまで、様々な損傷を与えます。高精度の集積回路は、損傷に対して敏感であり、極めてわずかなパラメータの変化により、デバイスに規定された仕様に適合しなくなる場合があります。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.