JAJSD98 June   2017 TPS715A-NM

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱特性
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  6. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 広い電源電圧範囲
      2. 6.3.2 低消費電流
      3. 6.3.3 0.47µF以上の任意のコンデンサで安定
      4. 6.3.4 内部的な電流制限
      5. 6.3.5 逆電流
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
  7. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 代表的なアプリケーション(固定電圧バージョン)
        1. 7.2.1.1 設計要件
          1. 7.2.1.1.1 MSP430マイクロコントローラの電源
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 外部コンデンサの要件
          2. 7.2.1.2.2 ドロップアウト電圧(VDO)
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 TPS715A01の可変LDOレギュレータのプログラミング
        1. 7.2.2.1 詳細な設計手順
          1. 7.2.2.1.1 TPS715A01可変LDOのVOUTの設定
    3. 7.3 必須事項と禁止事項
  8. 電源に関する推奨事項
  9. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
    3. 9.3 消費電力
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス・サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
        1. 10.1.1.1 評価モジュール
        2. 10.1.1.2 SPICEモデル
      2. 10.1.2 デバイスの項目表記
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 コミュニティ・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 Glossary
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

DRVパッケージ
6ピンSON
上面図
TPS715A-NM pin_01_sbvs047.gif
DRBパッケージ
8ピンSON
上面図
TPS715A-NM pin_02_sbvs047.gif

ピン機能

ピン I/O 説明
名前 8ピンSON 6ピンSON
固定 可変 固定 可変
FB 5 4 I 可変バージョン。このピンは出力電圧の設定に使用されます。
GND 4、パッド 4、パッド 3、パッド 3、パッド GND
IN 1 1 1 1 I 非レギュレート入力電圧
NC 2、3、5、6、7 2、3、6、7 2、4、5 2、5 接続なし。オープンのままでも、熱特性改善のためグランドへ接続してもかまいせん。
OUT 8 8 6 6 O レギュレートされた出力電圧で、0.47μF以上の任意の出力コンデンサを使用して安定できます。