JAJSD98 June 2017 TPS715A-NM
PRODUCTION DATA.
最小 | MAX | 単位 | |
---|---|---|---|
入力電源電圧、VIN | -0.3 | 24 | V |
ピーク出力電流 | 内部的に制限 | ||
連続的な総消費電力 | 参照: 熱特性 | ||
接合部温度範囲, TJ | –40 | 125 | ℃ |
保管温度、Tstg | –65 | 150 | ℃ |
値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | 静電気放電 | 人体モデル(HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001準拠(1) | ±2000 | V |
荷電デバイス・モデル、JEDEC仕様JESD22-C101準拠(2) | ±500 |
最小 | 標準 | 最大 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VIN | 入力電源電圧 | 2.5 | 24 | V | |
IOUT | 出力電流 | 0 | 80 | mA | |
CIN | 入力コンデンサ | 0 | 0.047 | µF | |
COUT | 出力コンデンサ | 0.47 | 1 | µF |
熱特性(1) | TPS715A-NM | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
DRV (SON) | DRB (SON) | |||
6ピン | 8ピン | |||
RθJA | 接合部から周囲温度への熱抵抗 | 79.5 | 69 | °C/W |
RθJC(top) | 接合部からケース(上面)への熱抵抗 | 110.5 | 76.8 | °C/W |
RθJB | 接合部から基板への熱抵抗 | 48.9 | 44.6 | °C/W |
ψJT | 接合部から上面への特性パラメータ | 5.2 | 8.1 | °C/W |
ψJB | 接合部から基板への特性パラメータ | 49.3 | 44.8 | °C/W |
RθJC(bot) | 接合部からケース(底面)への熱抵抗 | 18.3 | 27.5 | °C/W |
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Input voltage(1) | VIN | IOUT = 10 mA | 2.5 | 24 | V | |
IOUT = 80 mA | 3 | 24 | ||||
Voltage range (TPS715A01) | VOUT | 1.2 | 15 | V | ||
Output voltage accuracy(1) | TPS715A01 | VOUT + 1 V ≤ VIN ≤ 24 V, 1.2 V ≤ VOUT ≤ 15V, 0 ≤ IOUT ≤ 80 mA |
0.96 × VOUT(nom) | VOUT(nom) | 1.04 × VOUT(nom) | V |
TPS715A33 | 4.3 V < VIN < 24 V, 0 ≤ IOUT ≤ 80 mA | 3.135 | 3.3 | 3.465 | ||
Output voltage line regulation(1) |
ΔVOUT/ΔVIN | VOUT + 1 V < VIN ≤ 24 V | 20 | 60 | mV | |
Load regulation | ΔVOUT/ΔIOUT | IOUT = 100 μA to 80 mA | 35 | mV | ||
Dropout voltage VIN = VOUT(NOM) – 0.1 V |
VDO | IOUT = 80 mA | 670 | 1120 | mV | |
Output current limit | ICL | VOUT = 0 V | 160 | 1100 | mA | |
Ground pin current | IGND | TJ = –40°C to 85°C, 0 mA ≤ IOUT ≤ 80 mA | 3.2 | 4.2 | μA | |
0 mA ≤ IOUT ≤ 80 mA | 3.2 | 4.8 | ||||
VIN = 24 V, 0 mA ≤ IOUT ≤ 80 mA | 5.8 | |||||
Power-supply ripple rejection | PSRR | f = 100 kHz, COUT = 10 μF | 60 | dB | ||
Output noise voltage | VIN | BW = 200 Hz to 100 kHz, COUT = 10 μF, IOUT = 50 mA |
575 | μVrms |