DATA SHEET
TPS735-Q1 500mA、低静止電流、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 入力電圧:2.7V~6.5V
- EN を備えた 500mA 低ドロップアウト・レギュレータ
- 低い IQ:46µA
- 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
- 固定出力:1V~4.3V
- 可変出力:1.25V~6V
- 高 PSRR:1kHz 時に 68dB
- 低ノイズ:13.2µVRMS
- 高速起動:45µs
- 低 ESR、2µF の出力コンデンサで安定動作
- 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
- 総合精度 2%
(負荷、ライン、温度、VOUT > 2.2V)
- 低ドロップアウト:280mV (500mA 時)
- 3mm × 3mm VSON-8 パッケージ