JAJSGW8B October 2014 – February 2019 TPS735-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS735-Q1 ファミリの低ドロップアウト (LDO) 低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れた AC 性能を提供します。高い電源除去比 (PSRR)、低ノイズ、高速起動、優れたライン/負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか 46µA (標準値) です。
TPS735-Q1 ファミリはセラミック・コンデンサで安定動作し、先進の BiCMOS 製造プロセスの採用により、500mA 出力で標準 280mV のドロップアウト電圧を実現しています。高精度の電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、プロセス、および温度変化に対して 2% (VOUT > 2.2V) の総合精度を達成できます。TA = –40°C~125°C で仕様が規定されており、薄型の 3mm × 3mm VSON パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS735-Q1 | VSON (8) | 3.00mm×3.00mm |