JAJSGW8B October 2014 – February 2019 TPS735-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
製品名 | VOUT |
---|---|
TPS735xx(x)yyyz | xx(x) は公称出力電圧です。出力電圧の分解能が 100mV の場合、注文番号に 2 桁が使用されます。それ以外の場合は 3 桁が使用されます (例:33 = 3.3V、125 = 1.25V)。
YYYはパッケージ指定子です。 Zはテープ・アンド・リール数量です(R = 3,000、T = 250)。 01は可変出力バージョンです。 |