DATA SHEET
TPS735 500mA、低静止電流、低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧: 2.7V~6.5V
- ENを備えた500mA低ドロップアウト・レギュレータ
- 低いIQ: 45µA
- 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
- 1.2V~4.3Vの固定出力
- 1.25V~6Vの可変出力
- 高いPSRR: 1kHzにおいて68dB
- 低ノイズ: 13.2μVRMS
- 短いスタートアップ時間: 45μs
- セラミック、2.2μF、低ESRの出力コンデンサで安定
- 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
- 総合精度2% (負荷、ライン、および温度、VOUT > 2.2V)
- 非常に低いドロップアウト: 500mAにおいて280mV
- 2mm×2mmのWSON-6および
3mm×3mmのSON-8パッケージ