JAJS408M June 2008 – June 2018 TPS735
PRODUCTION DATA.
製品名 | VOUT |
---|---|
TPS735xx(x)yyyz | xx(x)は公称出力電圧です。出力電圧の分解能が100mVの場合、注文番号に2桁が使用されます。それ以外の場合は3桁が使用されます(例: 33 = 3.3V、125 = 1.25V)。
yyyはパッケージ指定子です。 Zはテープ・アンド・リール数量です(R = 3,000、T = 250)。 01は可変出力バージョンです。 |