JAJSF57A April 2018 – December 2018 TPS745
PRODUCTION DATA.
TPS745は可変の500mA低ドロップアウト(LDO)レギュレータで、パワー・グッド機能が搭載されています。このデバイスは、小型の6ピン、2mm×2mmのWSONパッケージで供給され、静止電流が非常に少なく、ラインおよび負荷の過渡特性が高速です。TPS745はドロップアウトが500mAで130mVと非常に低く、システムの電力効率向上に役立ちます。
TPS745は1.5V~6.0Vの入力電圧範囲に対応し、出力電圧を外部から0.55V~5.5Vの範囲で変更でき、広範なアプリケーション用に最適化されています。出力電圧が低いため、このLDOはコア電圧が低い現代のマイクロコントローラの電源として使用できます。
TPS745にはパワー・グッド出力(PG)があり、フィードバック・ピンの電圧を監視して、出力電圧のステータスを表示します。EN入力およびPG出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
TPS745は小さなセラミック出力コンデンサで安定するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25°Cで0.7%(最大値)、全温度範囲(85°C)で1%(最大値)の高精度を実現しています。このデバイスにはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止(UVLO)機能が内蔵されています。TPS745には内部フォールドバック電流制限があり、短絡発生時の熱発散を低減するため役立ちます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS745 | WSON (6) | 2.00mm×2.00mm |