JAJSKZ8D April 2010 – December 2023 TPS74701-Q1
PRODUCTION DATA
TPS74701-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションを実現します。ソフトスタートをユーザーがプログラム可能なため、容量性突入電流を低減して入力電源のストレスを最小限に抑えることができ、単調なスタートアップ機能は多くの種類のプロセッサおよび ASIC に電力を供給するように設計されています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとのシーケンシングが簡単になり、特殊なスタートアップ要件を持つ広範なアプリケーションのシーケンシング要件を満たすソリューションを構成できます。
高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 0.95% の精度を維持します。このデバイスは 2.2μF 以上のあらゆる種類のコンデンサで安定動作し、AEC-Q100 に従って完全に規定されています。