JAJSQV0E September 2010 – September 2024 TPS74801-Q1
PRODUCTION DATA
TPS74801-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサや ASIC の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。
高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 2% の精度を維持します。このデバイスは 2.2μF 以上の任意のタイプの出力コンデンサで安定して動作し、新しいチップでは TJ = -40℃~+150℃、DRC パッケージでは TJ = -40℃~+105℃、RGW パッケージでは TJ = -40℃~+125℃で完全に動作が規定されています。TPS74801-Q1 は 3mm × 3mm の小型 VSON-10 パッケージで供給され、ソリューションの総合的な小型化に役立ちます。このデバイスは、5mm × 5mm の VQFN-20 パッケージでも供給されます。
代表的なアプリケーション回路 (可変)
ターンオン応答