TPS74801-Q1

アクティブ

車載対応、パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な LDO 電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS748A-Q1 アクティブ 車載対応、パワー・グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V、低ノイズ、調整可能な LDO 電圧レギュレータ Improved power-supplyy rejection ratio (PSRR), lower noise and lower quiescent current (IQ)

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Rating Automotive Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 55 Iq (typ) (mA) 0.48 Thermal resistance θJA (°C/W) 36, 47.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 1.3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.8 Rating Automotive Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 55 Iq (typ) (mA) 0.48 Thermal resistance θJA (°C/W) 36, 47.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 1.3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • VOUT 範囲:0.8V~3.6V
  • 非常に低い VIN 範囲:0.8V~5.5V
  • VBIAS 範囲:2.7V~5.5V
  • 低いドロップアウト:60mV (標準値)、1.5A、VBIAS = 5V
  • パワー グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視や、他の電源のためのシーケンシング信号の供給が可能
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 2% の精度
  • プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
  • VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
  • 2.2µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 小型の 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 および 5mm × 5mm VQFN-20 パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • VOUT 範囲:0.8V~3.6V
  • 非常に低い VIN 範囲:0.8V~5.5V
  • VBIAS 範囲:2.7V~5.5V
  • 低いドロップアウト:60mV (標準値)、1.5A、VBIAS = 5V
  • パワー グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視や、他の電源のためのシーケンシング信号の供給が可能
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 2% の精度
  • プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
  • VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
  • 2.2µF 以上の出力コンデンサで安定動作
  • 小型の 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 および 5mm × 5mm VQFN-20 パッケージで供給

TPS74801-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサや ASIC の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。

高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 2% の精度を維持します。このデバイスは 2.2µF 以上の任意のタイプの出力コンデンサで安定して動作し、新しいチップでは TJ = -40℃~+150℃、DRC パッケージでは TJ = -40℃~+105℃、RGW パッケージでは TJ = -40℃~+125℃で完全に動作が規定されています。TPS74801-Q1 は 3mm × 3mm の小型 VSON-10 パッケージで供給され、ソリューションの総合的な小型化に役立ちます。このデバイスは、5mm × 5mm の VQFN-20 パッケージでも供給されます。

TPS74801-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサや ASIC の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。

高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 2% の精度を維持します。このデバイスは 2.2µF 以上の任意のタイプの出力コンデンサで安定して動作し、新しいチップでは TJ = -40℃~+150℃、DRC パッケージでは TJ = -40℃~+105℃、RGW パッケージでは TJ = -40℃~+125℃で完全に動作が規定されています。TPS74801-Q1 は 3mm × 3mm の小型 VSON-10 パッケージで供給され、ソリューションの総合的な小型化に役立ちます。このデバイスは、5mm × 5mm の VQFN-20 パッケージでも供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS74801-Q1 プログラマブル ソフトスタート機能付き、車載用 1.5A 低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 10月 7日
機能安全情報 TPS74801-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 2月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 の評価基板

DS90UB9702-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、FPD-Link IV デシリアライザ ハブである DS90UB9702-Q1 の評価目的で機能するボードのデザインです。DS90UB9702-Q1 は多用途のデシリアライザであり、FPD-Link III と FPD-Link IV の各シリアライザを使用して、4 つの独立ビデオ ソース (信号供給源) からデータを受信することができます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせると、DS90UB9702-Q1 は 8MP (メガピクセル) 以上のイメージャからハイカラー (16 ビット) (...)
評価ボード

TPS74801EVM-177 — TPS74801 1.5A、0.8V、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板

TPS74801EVM-177 評価基板 (EVM) は、TPS74801 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータを評価するためのプラットフォームです。

TPS74801 は、低消費電力のバイアス電圧 (VBIAS) と電源入力電圧 (VIN) を必要とします。このレギュレータは、最小で 0.8V の出力電圧を供給できます。また、スーパーバイザ回路を内蔵しており、出力電圧がレギュレーション状態 (パワー・グッド:PG) に達したときに、この回路のオープン・ドレイン出力がハイ・インピーダンス状態になります。TPS74801 は最大 1.5A の DC 電流を供給できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDEP-01017 — TIDEP-01017

このリファレンス・デザインは、カスケード接続した画像処理レーダー・システムに関する処理の基礎を示します。カスケード接続した複数のレーダー・デバイスは、前方の長距離(LRR)ビーム成形アプリケーションに加えて、コーナーおよび側面のカスケード接続したレーダーやセンサ・フュージョン・システムにも対応できます。このリファレンス・デザインは、ADAS (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ