JAJSN90A december 2022 – may 2023 TPS748A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Voltage | IN, BIAS | –0.3 | 6.5 | V |
EN | –0.3 | 6.5 | ||
PG | –0.3 | 6.5 | ||
SS | –0.3 | 6.5 | ||
FB | –0.3 | VBIAS |
||
OUT | –0.3 | VIN + 0.3 | ||
Current | PG | 0 | 1.5 | mA |
OUT | Internally limited | |||
Output short-circuit duration | Indefinite | |||
Continuous total power dissipation, PDISS | See Thermal Information | |||
Temperature | Junction, TJ | –40 | 150 | °C |
Storage, Tstg | –55 | 150 |