JAJSN90A december 2022 – may 2023 TPS748A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
VIN | Input supply voltage | VOUT + VDO (VIN) | VOUT + 0.3 | 6.0 | V |
VEN | Enable supply voltage | VIN | 6.0 | V | |
VBIAS | BIAS supply voltage | VOUT + VDO (VBIAS)(1) | VOUT + 1.6(1) | 6.0 | V |
VOUT | Output voltage | 0.8 | 3.3 | V | |
IOUT | Output current | 0 | 1.5 | A | |
COUT | Output capacitor (3) | 10 | µF | ||
CIN | Input capacitor (1)(2) | 1 | µF | ||
CBIAS | Bias capacitor | 0.1 | 1 | µF | |
CSS | Soft-start capacitor | 1 | 10 | 100 | nF |
TJ | Operating junction temperature | –40 | 150 | ℃ |