JAJS390D March 2001 – February 2018 TPS791
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VIN = 2.8 V, COUT = 10 µF, TJ = 25°C | ||
VIN = 2.8 V, COUT = 10 µF | ||
VIN = 4.3 V, COUT = 10 µF | ||
VIN = 2.8 V, COUT = 10 µF, CBYPASS = 0.1 µF | ||
VIN = 4.3 V, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.1 µF | ||
VIN = 4.3 V, COUT = 10 µF, TJ = 25°C | ||
VIN = 3.2 V, COUT = 10 µF | ||
VIN = 3.2 V, COUT = 10 µF | ||
VIN = 2.8 V, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.01 µF | ||
VIN = 4.3 V, COUT = 10 µF, CBYPASS = 0.01 µF | ||
VIN = 4.3 V, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.1 µF | ||
IOUT = 100 mA, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.01 µF | ||
IOUT = 100 mA, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.01 µF,
dv / dt = 0.4 V / ms |
VIN = 5.5 V, COUT = 0.47 µF, TJ = –40°C to 125°C | ||
VIN = 5.5 V, COUT = 10 µF, TJ = –40°C to 125°C | ||
VIN = 4.3 V, COUT = 10 µF, TJ = 25°C | ||
VIN = 4.3 V, COUT = 10 µF | ||
VIN = 2.8 V, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.1 µF | ||
VIN = 4.3 V, COUT = 10 µF, CBYPASS = 0.1 µF | ||
BW = 100 Hz to 100 kHz | ||
VIN = 3.2 V, COUT = 10 µF | ||
IOUT = 100 mA | ||
VIN = 2.8 V, COUT = 10 µF, CBYPASS = 0.01 µF | ||
VIN = 2.8 V, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.1 µF | ||
VIN = 4.3 V, COUT = 1 µF, CBYPASS = 0.01 µF | ||
VIN = 4.3 V, VOUT = 3.3 V, IOUT = 100 mA, COUT = 1 µF, TJ = 25°C | ||
VIN = 2.8 V, COUT = 10 µF | ||
VIN = 4.3 V, COUT = 10 µF | ||
VIN = 5.5 V, COUT = 1 µF, TJ = –40°C to 125°C | ||