このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS792 は、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータで、電源除去比 (PSRR) が高く、ラインおよび負荷の過渡応答が優れているのが特長です。このデバイスは、出力に小型の 2.2µF セラミック コンデンサを接続することで安定して動作します。TPS792 は、例えば 100mA で 55mV (代表値) といった低ドロップアウト電圧を提供します。出力ノイズが小さく PSRR が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。TPS792 は、その調整可能な機能により、ポスト レギュレーションに適したフレキシブルなオプションを提供します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | |
---|---|---|---|
TPS792 | DBV (SOT-23、6) | 2.9mm × 2.8mm | |
DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm |