デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS7A13 は、優れた過渡応答特性を持つ小型の低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 300 mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V~2.2V、出力電圧範囲は 0.5V~2.05V であり、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって 1% の非常に高い精度を維持します。
1 次側電源パスは IN ピンを経由し、最小で出力電圧を 50mV 上回る電圧の電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、出力電圧を100mV 上回る入力電圧に対して仕様が規定されているため、実際に高い効率が得られます。外部から供給されるより高い VBIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、このレギュレータは、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用し、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。
TPS7A13 には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。
TPS7A13 は、スペースに制約のあるアプリケーションに適した超小型の 0.71mm × 1.16mm、6 バンプ DSBGA パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS7A13 | DSBGA (6) | 0.71mm × 1.0mm |
Changes from Revision * (December 2021) to Revision A (May 2022)