TPS7A13
- 非常に低い入力電圧範囲 (VIN):0.7V~2.2V
- 高い効率:
- 300mA でのドロップアウト:65mV (最大値)
- VIN = VOUT + 100 mV で仕様規定
- 非常に優れた負荷過渡応答:
- 20mV (ILOAD が 1 mA から 250 mA まで 10µs で変化する場合)
- 精度 (負荷、ライン、温度変動を含む):1%
- 高い PSRR:1kHz 時に 80dB
- 固定出力電圧で提供:
- 0.5V~2.05V (25mV ステップ)
- VBIAS 範囲:
- 2.2V~5.5V
- パッケージ:
- 6ピン、1mm × 0.71mm DSBGA
- アクティブ出力放電
TPS7A13 は、優れた過渡応答特性を持つ小型の低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 300 mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V~2.2V、出力電圧範囲は 0.5V~2.05V であり、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって 1% の非常に高い精度を維持します。
1 次側電源パスは IN ピンを経由し、最小で出力電圧を 50mV 上回る電圧の電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、出力電圧を100mV 上回る入力電圧に対して仕様が規定されているため、実際に高い効率が得られます。外部から供給されるより高い VBIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、このレギュレータは、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用し、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。
TPS7A13 には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。
TPS7A13 は、スペースに制約のあるアプリケーションに適した超小型の 0.71mm × 1.16mm、6 バンプ DSBGA パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7A13 300mA、低 VIN、低 VOUT、超低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 6日 |
| ホワイト・ペーパー | Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 3月 10日 | |||
| ホワイト・ペーパー | LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 | PDF | HTML | 英語版 | 2024年 11月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A13EVM-057 — TPS7A13 300mA、低入出力電圧、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A13 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A13 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。TPS7A13EVM-057 の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 300 mA を供給するできます。安定性を確保するために、最小ディレーティング静電容量が 1μF (またはそれより大きい) (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。