TPS7A13EVM-057

TPS7A13 300mA、低入出力電圧、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A13EVM-057

購入

概要

TPS7A13 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A13 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。TPS7A13EVM-057 の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 300 mA を供給する能力があります。安定性を確保するために、最小ディレーティング出力静電容量が 1μF (またはそれより大きい) のコンデンサを使用してください。追加で高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、低ドロップアウト (LDO) レギュレータの測定能力を改善できます。

特長
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.6 V~2.2 V
  • 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 1% の精度
  • 高い電源除去比 (PSRR):1kHz 時に 80dB (VOUT = 0.8V、IOUT = 500mA)
  • 固定出力電圧で提供:0.5V ~ 2.05V (25mV ステップ)
  • VBIAS 範囲:2.2V または VOUT +1.4V を上回り、5.5V 以下の範囲
  • アクティブ出力放電
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A13 300mA、入出力の両方が低電圧、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A13EVM-057 — TPS7A13 evaluation module for 300-mA, low input and output voltage, ultra-LDO voltage regulator

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS7A13EVM-057 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 30日
証明書 TPS7A13EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ