デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS7A14 は、優れた過渡応答特性を持つ小型超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 1A の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V~2.2V、出力電圧範囲は 0.5V~2.0V であり、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって 1% の非常に高い精度を維持します。
1 次側電源パスは IN ピンを経由し、最小で出力電圧を 50mV 上回る電圧の電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、(出力電圧 + 100mV) の入力電圧に対して仕様規定されているため、実際に高い効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い VBIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用でき、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。
TPS7A14 には、ディスエーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。
TPS7A14 は 2mm × 2mm の 6 ピン WSON パッケージと、超小型の 0.71mm × 1.16mm、6 バンプ WCSP パッケージで供給されます。
Changes from Revision C (July 2023) to Revision D (August 2023)