TPS7A14
- 非常に低い入力電圧範囲:0.7V~2.2V
- 高効率:
- 1A でのドロップアウト電圧:70mV (最大値、YBK)
- V IN = V OUT + 100mV で仕様規定
- 非常に優れた負荷過渡応答:
- 20mV (I LOAD が 3mA から 600mA まで 20µs で変化する場合)
- 精度 (負荷、ライン、温度変動を含む):1%
- 高 PSRR:
- 80dB (1kHz 時) (V OUT = 0.8V、I OUT = 500mA)
- 固定出力電圧で提供:
- 0.5V~2.0V (25mV 刻み)
- V BIAS 範囲:2.2V~5.5V
- パッケージ:
- 6 ピン DSBGA:0.71mm × 1.16mm
- 6 ピン WSON:2mm × 2mm
- アクティブ出力放電
TPS7A14 は、優れた過渡応答特性を持つ小型超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 1A の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V~2.2V、出力電圧範囲は 0.5V~2.0V であり、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって 1% の非常に高い精度を維持します。
1 次側電源パスは IN ピンを経由し、最小で出力電圧を 50mV 上回る電圧の電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、(出力電圧 + 100mV) の入力電圧に対して仕様規定されているため、実際に高い効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い V BIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用でき、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。
TPS7A14 には、ディスエーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。
TPS7A14 は 2mm × 2mm の 6 ピン WSON パッケージと、超小型の 0.71mm × 1.16mm、6 バンプ WCSP パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7A14 1A、低入出力電圧、超低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 9月 7日 |
| ホワイト・ペーパー | Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 3月 10日 | |||
| ホワイト・ペーパー | LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 | PDF | HTML | 英語版 | 2024年 11月 21日 | ||
| 証明書 | TPS7A14EVM-095 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Design Flexibility of TPS7A1408 to Variable Vout and Stability Check | PDF | HTML | 2022年 6月 13日 | |||
| 証明書 | TPS7A14EVM-058 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 9月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A14EVM-058 — TPS7A14 1A、入出力の両方が低電圧、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A14 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A14 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。TPS7A14EVM-058 の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 1 A を供給するできます。安定性を確保するために、容量低下を考慮した出力コンデンサは 1.5μF (またはそれより大きい) (...)
TPS7A14EVM-095 — TPS7A14 超低ノイズ、正電圧レギュレータの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YBK) | 6 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。