TPS7A14EVM-095

TPS7A14 超低ノイズ、正電圧レギュレータの評価基板

TPS7A14EVM-095

購入

概要

TI (テキサス インスツルメンツ) の TPS7A14 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS7A14 リニア レギュレータ ファミリの動作と性能を評価できます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 1 A を供給する能力があります。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小である 1.5μF (またはそれより大きい) 出力コンデンサを使用してください。追加で高性能の負荷過渡回路を搭載しているため、LDO (低ドロップアウト) の測定能力を改善できます。

特長
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.6 V~2.2 V
  • 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 1% の精度
  • 高 PSRR:1kHz 時に 80dB (Vout = 0.8V、Iout = 500mA)
  • 固定出力電圧で提供:0.5V ~ 2.05V (25mV ステップ)
  • Vbias の範囲:2.2V を上回る値。または、Vout +1.4V ~ 5.5V の範囲
  • アクティブ出力放電
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A14 1A、入出力の両方が低電圧、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A14EVM-095 — TPS7A14 evaluation module for ultra-low noise positive voltage regulator

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A14EVM-058, TPS7A14 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 6月 29日
証明書 TPS7A14EVM-095 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ