SBVS428 May 2022 TPS7A16A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
at TA = –40°C to 125°C, VIN = VOUT(NOM) + 0.5 V or VIN = 3 V (whichever is greater), VEN = VIN, IOUT = 10 μA, CIN = 1 µF, COUT = 2.2 µF, and FB tied to OUT (unless otherwise noted)