TPS7A16A
- Wide input voltage range: 3 V to 60 V
- Ultra-low quiescent current: 5 µA
- Quiescent current at shutdown: 1 µA
- Output current: 100 mA
- Low dropout voltage: 60 mV at 20 mA
- Accuracy: 2%
- Available in:
- Fixed output voltage: 3.3 V, 5 V
- Adjustable version: Approximately 1.2 to 18.5 V
- Power-good with programmable delay
- Current-limit and thermal shutdown protections
- Stable with ceramic output capacitors: ≥ 2.2 µF
- Package: High-thermal-performance HVSSOP-8 PowerPAD™
The TPS7A16A ultra-low-power, low-dropout (LDO) voltage regulator offers the benefits of ultra-low quiescent current, high input voltage, and miniaturized, high-thermal-performance packaging.
The TPS7A16A is designed for continuous or sporadic (power backup) battery-powered applications where ultra-low quiescent current is critical to extending system battery life.
The TPS7A16A offers an enable pin (EN) compatible with standard complementary metal oxide semiconductor (CMOS) logic and an integrated open-drain, active-high, power-good output (PG) with a user-programmable delay. These pins are intended for use in microcontroller-based, battery-powered applications where power-rail sequencing is required.
In addition, the TPS7A16A is ideal for generating a low-voltage supply from multicell solutions ranging from high-cell-count, power-tool packs to automotive applications. Not only can this device supply a well-regulated voltage rail, but the TPS7A16A can also withstand and maintain regulation during voltage transients. These features translate to simpler and more cost-effective, electrical surge-protection circuitry.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7A16A 60-V, 5-µA IQ, 100-mA, Low-Dropout Voltage Regulator With Enable and Power-Good データシート | PDF | HTML | 2022年 5月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。