TPS7A1601EVM-046
TPS7A1601 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS7A1601EVM-046
概要
The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, <6-μA IQ, low-noise, low-dropout (LDO) linear regulator in an 8-pin MSOP PowerPAD™ integrated circuit package.
特長
- Input voltage range from 6 V to 60 V
- Input transient protection to 66 V
- Fixed output of 5 V (adjustable by customer modification to 20-V VOUT)
- 2% accuracy
- Dropout voltage of 200 mV at 20 mA
- Stable with a ceramic output capacitance that is greater than or equal to 2.2 µF
- CMOS logic-level-compatible enable and power-good pin
- User-programmable delay function
- Fixed current limit
- Thermal shutdown protection
- 3-mm by 5-mm 8-pin MSOP-PowerPAD™ integrated circuit package
- Operating range from –40°C to +125°C
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A1601EVM-046 User's Guide | 2011年 12月 4日 | |||
証明書 | TPS7A1601EVM-046 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |