TPS7A16A-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
- 広い入力電圧範囲:3V~60V
- 超低静止電流:5µA
- シャットダウン時の静止電流:1µA
- 出力電流:100mA
- 低ドロップアウト電圧:60mV (20mA 時)
- 精度:2%
- 利用可能なバージョン:
- 固定出力電圧:3.3V、5V
- 可変バージョン:約 1.2~18.5V
- 遅延時間をプログラム可能なパワー・グッド
- 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能
- 2.2µF 以上のセラミック出力コンデンサで安定動作
- パッケージ:熱特性に優れた HVSSOP-8 PowerPAD™
TPS7A16A-Q1 超低消費電力、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、非常に低い静止電流、高い入力電圧、および熱特性の優れた小型パッケージが特長です。
TPS7A16A-Q1 は、連続的または散発的 (電源バックアップ) に使用するバッテリ駆動アプリケーション向けに設計されています。こうした用途では、システムのバッテリ駆動時間を伸ばすために超低静止電流が不可欠です。
TPS7A16A-Q1 には、標準の CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) ロジック互換のイネーブル・ピン (EN) と、オープン・ドレインでアクティブ HIGHのパワー・グッド出力 (PG) があり、遅延をユーザーがプログラム可能です。これらのピンは、電源レールのシーケンシングを必要とするマイクロコントローラ・ベースのバッテリ駆動アプリケーションで使うことを目的としています。
さらに TPS7A16A-Q1 は、セル数の多い電動工具パックから車載アプリケーションに至るまで、各種のマルチセル・ソリューションから低電圧電源を生成するのに理想的です。適切にレギュレーションされた電圧レールを提供できるだけでなく、過渡電圧時にもレギュレーションを維持できます。これらの機能により、よりシンプルでコスト効率の優れた電気的サージ保護回路が実現できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール
The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。