TPS7A19は低ドロップアウトのリニア・レギュレータ(LDO)で、入力電圧範囲(VIN)が最高40Vと広く、最大450mAまでの大きな出力電流(IOUT)を供給できます。この電圧レギュレータは、広い入力電圧レールから低電圧の電源を生成するために理想的です。TPS7A19は、適切にレギュレートされた電圧レールを供給するだけでなく、単純なサージ保護回路として機能するため、過渡電圧に耐えられ、その間もレギュレーションを維持できます。
TPS7A19は軽負荷時にわずか15µAの静止電流(IQ)しか消費しないため、常時オンまたはバッテリ駆動のアプリケーションにおいて消費電力を削減できます。
TPS7A19には、サーマル・シャットダウンと過電流保護機能が搭載されています。また、TPS7A19には、出力電圧がレギュレーション範囲になったことを示すパワー・グッド出力(PG)があり、遅延時間をプログラム可能です。この機能は、電力レールのシーケンス機能に便利です。
このLDOは、熱特性が強化された3mm×3mmの小さな8ピンSONパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS7A19 | SON (8) | 3.00mm×3.00mm |