データシート
TPS7A19
- 広い入力電圧範囲: 4V~40V
- 出力電圧を1.5V~18Vの範囲で変更可能
- 出力電流: 450mA
- 低い静止電流(IQ): 15µA
- 低いドロップアウト電圧: 400mAで450mV (最大値)
- 遅延時間をプログラム可能なパワー・グッド
- サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
- セラミック出力コンデンサで安定動作
- VOUT ≥ 2.5Vのとき10µF~500µF
- VOUT < 2.5Vのとき22µF~500µF
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- パッケージ: 3mm×3mm SON-8
アプリケーション
- スマート電力網インフラストラクチャと計量
- 電動工具
- モータ・ドライブ
- アクセス制御システム
- 試験/測定機器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A19は低ドロップアウトのリニア・レギュレータ(LDO)で、入力電圧範囲(VIN)が最高40Vと広く、最大450mAまでの大きな出力電流(IOUT)を供給できます。この電圧レギュレータは、広い入力電圧レールから低電圧の電源を生成するために理想的です。TPS7A19は、適切にレギュレートされた電圧レールを供給するだけでなく、単純なサージ保護回路として機能するため、過渡電圧に耐えられ、その間もレギュレーションを維持できます。
TPS7A19は軽負荷時にわずか15µAの静止電流(IQ)しか消費しないため、常時オンまたはバッテリ駆動のアプリケーションにおいて消費電力を削減できます。
TPS7A19には、サーマル・シャットダウンと過電流保護機能が搭載されています。また、TPS7A19には、出力電圧がレギュレーション範囲になったことを示すパワー・グッド出力(PG)があり、遅延時間をプログラム可能です。この機能は、電力レールのシーケンス機能に便利です。
このLDOは、熱特性が強化された3mm×3mmの小さな8ピンSONパッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7A19 40V、450mA、広IN、低IQ、低ドロップアウト電圧レギュレータ、パワー・グッド搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 11月 1日 |
セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A19 EVM User's Guide | 2016年 6月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS7A1901EVM-760 — TPS7A19 40V、450mA、低静止電流(IQ)LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
The TPS7A1901EVM-760 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A19 40-V, 450-mA, High-Voltage, Ultra-Low IQ Low-Dropout Regulator.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring (...)
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS7A1901 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SBVM623A.ZIP (3 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
PMP23146 — サーバーの補助電源向け、GaN 搭載、45W、電力密度の高いアクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン
このリファレンス・デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 45kW アクティブ・クランプ・フライバック (ACF) です。この電源は、サーバーとテレコムの電源ユニット (PSU) に補助電力を供給する設計を採用しています。UCC28782 ACF コントローラと LMG2610 GaN ハーフ・ブリッジを採用し、UCC24612 との組み合わせで同期整流を行う平面トランスを駆動します。この補助電源は、PFC (力率補正) バス電圧を入力として使用して動作する設計を採用しており、3.7A を供給できる絶縁型 12V 出力と、最大 400mA を供給できる非絶縁型 18V (...)
試験報告書: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。